Kappa load
9651FTP300P64 CL97
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
грузоподъемность при 4 км/ч | 2400 KG |
---|---|
Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
Кронштейн
Цвет | Цинковое железо (прозрачное), Цинковое железо (прозрачное) |
---|
Колесо
Цвет колесо | Медово-желтый (RAL1005) |
---|
Фитинг
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 140 mm |
---|