Kappa load
9651FTP300P64 CL97
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Název produktu | Kappa load | 
|---|---|
| Typ produktu | Otočné Kolečko se Směrová brzda | 
| Nosnost 4 km/h | 2400 KG | 
| Nosnost 6 km/h | 2000 KG | 
| Statický Nosnost | 4000 KG | 
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C | 
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C | 
| Celková výška | 355 mm | 
| Celková šířka | 140 mm | 
| Celková hmotnost | 21,65 KG | 
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi | 
Uchycení
| Materiál | Litina nebo kovaná litina, těžká | 
|---|---|
| tvar vidlice | Široký, Vyztužené | 
| otočné ložisko | Kulové otočné jehlové ložisko | 
| Barva | zinek-železo (průhledné), zinek-železo (průhledné) | 
| offset | 76 mm | 
| Poloměr otáčení | 230 mm | 
| otočné rušení | 460 mm | 
| Průměr otočné kamery | 140 mm | 
Kolo
| Materiál těla | Odlitek | 
|---|---|
| materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý | 
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko | 
| Barva kolo | Medově žlutá (RAL1005) | 
| běhoun | Měkký Běhoun | 
| Průměr kolo | 300 mm | 
| Šířka běhoun | 80 mm | 
| Šířka kolo | 80 mm | 
| Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A | 
| Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D | 
Montáž
| Typ montáže | Obdélníková destička | 
|---|---|
| Délka dlahy | 175 mm | 
| Šířka desky | 140 mm | 
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm | 
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 140 mm | 
| Průměr otvoru dlahy | 15 mm |