Kappa load
9651FTP300P64 CL97
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Produktname | Kappa load | 
|---|---|
| Produkttyp | Lenkrolle mit Richtungsfeststeller | 
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 2400 KG | 
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 2000 KG | 
| Statische Tragfähigkeit | 4000 KG | 
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C | 
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C | 
| Bauhöhe | 355 mm | 
| Gesamtbreite | 140 mm | 
| Gesamtgewicht | 21,65 KG | 
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
| Schwenklager | Axialrillen- und Kegelrollenlager | 
| Farbe | Zink-Eisen (transparent), Zink-iron (transparent) | 
| Ausladung | 76 mm | 
| Schwenkradius | 230 mm | 
| Störkreis | 460 mm | 
| Dom Durchmesser | 140 mm | 
Rad
| Material des Radkörpers | Guss | 
|---|---|
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen | 
| Radlagerung | Präzisionskugellager | 
| Lauffläche | Weiche Lauffläche | 
| Radfarbe | Honey yellow (RAL1005) | 
| Raddurchmesser | 300 mm | 
| Breite der Lauffläche | 80 mm | 
| Radbreite | 80 mm | 
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A | 
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D | 
Befestigung
| Befestigungsart | Rechteckige Platte | 
|---|---|
| Plattenlänge | 175 mm | 
| Plattenbreite | 140 mm | 
| Plattenlochlänge (maximal) | 105 mm | 
| Plattenlochbreite (Maximum) | 140 mm | 
| Plattenloch Durchmesser | 15 mm |