Swivel castor, Housing made of glass-filled Polyamide, threaded stem with hexagon neck. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 75 mm |
Ширина колеса | 25 mm |
Стержень с резьбой | M10x15 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
75 mm
Ширина колеса
25 mm
Стержень с резьбой
M10x15 mm
Смещение
27 mm
Область поворота - Ø
129 mm
Общая высота
109 mm
Допустимая динамическая нагрузка
75 kg
Температура
- 10 / + 40 °C
Стандарт
EN_12530
Вес
0.194 kg
Твердость протектора
A 87 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные колесные опоры