Поворотные колесные опоры 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow

EAN:
4031582335606

Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, plain bearing

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 50 mm
Ширина колеса 9 mm
Центр.отверстие 10 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

50 mm

Ширина колеса

9 mm

Центр.отверстие

10 mm

Смещение

20 mm

Область поворота - Ø

120 mm

Общая высота

72 mm

Допустимая динамическая нагрузка

40 kg

Температура

- 10 / + 40 °C

Стандарт

EN_12528

Вес

0.101 kg

Диаметр шейки - Ø

23 mm

Радиус поворота

60 mm

Твердость протектора

A 87 Shore

Нержавеющая сталь

Нет

Электропроводимость

Нет

Кронштейн

Поворотные колесные опоры

Версии

Колесные опоры

5525PJI050L51-10 CAT, Yellow

Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene,...

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация