Пневматические шины, с которыми мы все хорошо знакомы по автомобилям и велосипедам, не менее широко используются во многих других областях. Они подходят для использования как снаружи, так и внутри помещений и обеспечивают хорошую защиту полов.
В резиновые шины закачивается сжатый воздух, который принимает на себя приложенную к колесу нагрузку и способен компенсировать все неровность грунта во время движения колеса. Пневматические шины обеспечивают высокий уровень комфорта при движении и низкое сопротивление качению даже на очень неровном основании. Для поддержания отличных эксплуатационных характеристик шин в долгосрочной перспективе необходимо следить за тем, чтобы давление в них не было ни слишком высоким, ни слишком низким
Пневматические шины устойчивы к воздействию многих агрессивных веществ и могут применяться во множестве областей. Кроме того, шины подходят для использования вместе с прочными сварными стальными конструкциями для тяжелых грузов.
Норма слойности для пневматических шин
Для пневматических шин указывается так называемая норма слойности (PR), характеризующая прочность шины - прочность каркаса. При равной размерности шин более высокое значение PR означает большую устойчивость и более высокую прочность. У более легких шин значение PR составляет обычно от 2 до 4; у более тяжелых шин норма слойности составляет по меньшей мере 6.
Следует отметить, что норму слойности можно сравнивать напрямую, только если шины имеют одинаковую размерность. Если шины отличаются по размеру, их свойства также будут различными даже при одинаковых значениях PR.