Maxtech
UAP200x32-Ø8
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Maxtech |
---|---|
Приложения | Машины и оборудование СТО, Покупательские тележки, Профессинальные клининговые тележки, Стерилизация |
Тип продукта | Колесо |
грузоподъемность при 4 км/ч | 160 KG |
грузоподъемность, статическая | 320 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
Общий вес | 0,78 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 200 mm |
Ширина протектор | 32 mm |
диаметр отверстия ось | 8,1 mm |
Длина хаб | 36,5 mm |
Твердость протектор (D) | 40 Береговая D |