Портфолио решений

Exceptional designer castors in use and a radiant smile on your face

Прочитать больше

Многие больницы все чаще в своих архитектурных и интерьерных решениях ориентируются на юных пациентов. Целью является создание дружеской атмосферы для детей и их родителей.

По этой причине наш клиент компания Provita изготавливает красочные инфузионные стойки и оснащает их нашими роликами Smiles – их содержание действительно соответствуют их названию.

Стартовая точка

Компания Provita Medical GmbH & Co. KG из Вермельскирхена в Германии является одним из лидеров в своем сегменте. Компания производит инновационные продукты и решения для широкого спектра применений и во всем мире считается надежным производителем оригинального оборудования для медицинского сектора. Широкий ассортимент ее продукции включает инфузионные стойки, специальные осветительные лампы и лампы для чтения, а также инфузионные, потолочные и настенные рельсовые системы. В Provita работает более 100 человек, история компании насчитывает более 45 лет.

Специальный дизайн для детей

В последние годы больницы в промышленно развитых странах сделали многое для того, чтобы сделать нахождение в них более приятным для пациентов. Яркие и просторные входы и зоны ожидания, большие палаты, звукоизоляция и, что не менее важно, использование ярких цветов для создания приятной атмосферы. Эти тенденции развития в равной степени определяют и строительство детских больниц. Архитекторы детской больницы в Фениксе в Аризоне, США, больницы Аккерхусского университета в Осло и Детской больницы Эппендорф в Гамбурге разработали свои здания так, чтобы они способствовали выздоровлению. Во главу угла дизайна интерьеров детских отделений поставлены юные пациенты и их родителях, в них создана дружественная атмосфера. Компания Provita поддерживает описанные тенденции своими красочными продуктами, используя для этого ролики серии Smiles, название которых («улыбки») говорит само за себя.

Наше умное решение по повышению мобильности

Одной из важнейших задач инфузионных стоек является обеспечение мобильности пациентов. И ролики Smiles играют здесь ведущую роль. Они позволяют детям свободно перемещаться во время внутривенных вливаний, что положительно влияет на их самочувствие. Чем скорее пациенты встанут на ноги, тем скорее они поправятся. Игривый дизайн роликов также является жизненно важным фактором.

WКорпуса роликов выполнены в виде улыбающихся мышек, коров, самолетиков или медведей – они очень нравятся маленьким пациентам, им хочется поскорее покинуть свои больничные койки.
В тесном сотрудничестве с дизайнерами мы разработали эти ролики так, чтобы они отлично вписывались в красочное и живое пространство детской комнаты. Однако, преимущества этих детских роликов не ограничиваются одним лишь дизайном. Важнейшей их характеристикой является также соответствие действующим в больницах строгим требованиям гигиены и безопасности,

Как и сами инфузионные стойки, на которые они устанавливаются, ролики Smiles очень легко моются. Они доступны в исполнениях с протекторами для мягких или твердых полов и с различными вариантами крепежных узлов. Кроме того, они гарантируют устойчивость как на ровных, так и на наклонных полах и обеспечивают легкость прохождения дверных и лифтовых порогов.

Ролики серии Smiles делают то, что подразумевает их название: вызывают улыбку на лицах пациентов, как молодых, так и старых.

Micha Hilverkus, Управляющий партнер компании "Provita"

Дизайн, улучшающий мобильность

Мы изготавливаем наши пластиковые ролики Smiles в одном цвете или разноцветными, с лаковыми покрытием или с печатью. Привлекательный дизайн этих роликов не только создает дружескую атмосферу в больнице, но и способствует мобильности юных пациентов. Их внешний вид очень нравится детям, им нравится наблюдать за ними в движении, что способствует более подвижному времяпрепровождению.

Даже когда дети покинут больницу, наши ролики Smiles заставят их улыбаться уже дома: просто установите их на детские стулья, столы, контейнеры и сундучки для игрушек, кроватные ящики – и улыбки не будут сходить с детских лиц.

Связанные решения и компетенции

Больше, чем просто цвет: Обработка поверхности

Организационный талант: Цветовые коды

Проект дизайна и четкая миссия: максимальная гармония.

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация