В зависимости от конструкции и назначения оборудования, к которому должны крепиться ролики, применяются различные типы крепежных узлов (фитингов).
При использовании указанного типа фитинга ролик монтируется на соответствующую плоскую поверхность при помощи гаек и болтов. Установочная площадка располагается над роликом. Габариты площадки и посадочного места на оборудовании, на которое должна крепиться пластина, стандартизованы и пропорциональны диаметру колеса или ролика. Стандартное расстояние между отверстиями составляет от 80 до 100 мм и 105 x 80 мм для диаметра 125 мм. При выборе соответствующей установочной площадки следует учитывать следующие габариты:
- Размеры пластины
- Расстояние между отверстиями под болты
- Диаметр отверстий под болты
При установке площадки крепления важно, чтобы ролик был установлен вровень с основанием оборудованием. Максимальную грузоподъемность ролика можно гарантировать только в случае, когда оборудование полностью опирается на наружное кольцо подшипника.
Установка площадки крепления
При использовании указанного типа фитинга ролик монтируется на соответствующую плоскую поверхность при помощи гаек и болтов. Установочная площадка располагается над роликом. Габариты площадки и посадочного места на оборудовании, на которое должна крепиться пластина, стандартизованы и пропорциональны диаметру колеса или ролика. Стандартное расстояние между отверстиями составляет от 80 до 100 мм и 105 x 80 мм для диаметра 125 мм. При выборе соответствующей установочной площадки следует учитывать следующие габариты:
- Размеры пластины
- Расстояние между отверстиями под болты
- Диаметр отверстий под болты
При установке площадки крепления важно, чтобы ролик был установлен вровень с основанием оборудованием. Максимальную грузоподъемность ролика можно гарантировать только в случае, когда оборудование полностью опирается на наружное кольцо подшипника.
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE SIA
Franču 1, Stūnīši, Olaines novads
LV -2117
Латвия
Phone: +371 67 607330
Email: kkirpitis@tente.com