Rodas giratórias 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15
Roda giratória, Housing made of glass-filled Polyamide, Espiga de rosca com aperto pescoço hexagonal . Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas
Dados técnicos
Resistência de rolamento | |
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Protecção contra oxidação |
Diâmetro da roda | 75 mm |
Largura da roda | 25 mm |
Espiga de rosca | M10x15 mm |
Dados técnicos
Diâmetro da roda
75 mm
Largura da roda
25 mm
Espiga de rosca
M10x15 mm
Desvio em relação ao eixo
27 mm
Diâmetro raio giratório
129 mm
Altura total
109 mm
Capacidade de carga
75 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12530
Peso da roda
0.194 kg
Dureza da superfície de rodagem
A 87 Shore
sem aço
No
Condutividade
No
Suporte
Rodas giratórias