Rodas giratórias 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1
Roda giratória, Housing made of glass-filled Polyamide, Espiga de rosca com aperto pescoço hexagonal . Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas
Dados técnicos
Resistência de rolamento | |
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Protecção contra oxidação |
Diâmetro da roda | 75 mm |
Largura da roda | 25 mm |
Espiga de rosca | 1/2-13x1 mm |
Dados técnicos
Diâmetro da roda
75 mm
Largura da roda
25 mm
Espiga de rosca
1/2-13x1 mm
Desvio em relação ao eixo
27 mm
Diâmetro raio giratório
129 mm
Altura total
113 mm
Capacidade de carga
75 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12530
Peso da roda
0.218 kg
Dureza da superfície de rodagem
A 87 Shore
sem aço
No
Condutividade
No
Suporte
Rodas giratórias