Rodas
ITP200x50-Ø20 flat
Núcleo da roda de alumínio, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas
Roda giratória com travão total, dianteiro, suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, rolamento de esferas na cabeça giratória, estanque, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação. Núcleo da roda de alumínio, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas
Resistência de rolamento | |
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Protecção contra oxidação |
Diâmetro da roda | 200 mm |
Largura da roda | 50 mm |
Medida da placa de fixação | 137 x 105 mm |
Diâmetro da roda
200 mm
Largura da roda
50 mm
Medida da placa de fixação
137 x 105 mm
Distância de furação
105 x 80/75 mm
Diâmetro de furação
11 mm
Desvio em relação ao eixo
55 mm
Diâmetro raio giratório
310 mm
Altura total
250 mm
Capacidade de carga
600 kg
Temperatura
- 10 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso da roda
4 kg
Diâmetro de dome
94 mm
Raio giratório
155 mm
Dureza da superfície de rodagem
A 92 Shore
sem aço
No
Condutividade
No
Suporte
Rodas giratórias com travão total
Núcleo da roda de alumínio, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas
Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, rolamento de esferas na cabeça giratória, estanque, ei...
Roda giratória com travão direccional, suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, rolamento de esferas na cabeça ...
Roda fixa, forquilha de aço prensado, zincado, cromado a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação. Núcleo da r...