Nos pneus compostos por borracha existe ar pressurizado que suporta a carga da roda e consegue compensar as irregularidades durante a rodagem. Mesmo quando as condições do piso são más, os pneus oferecem um grande conforto de condução e baixa resistência à rodagem. Para manter as boas características de deslocação, é necessário estar atento para a pressão dos pneus não ser demasiado alta nem demasiado baixa.
Os pneumáticos são resistentes a muitos meios agressivos, podendo assim ser utilizados em muitas áreas. Além disso, os pneus são adequados como estrutura soldada de aço robusta para cargas pesadas e podem, assim, ser usados na áeaa Heavy Duty.