Neste tipo de fixação, o rodízio é montado numa superfície plana mediante parafusos e porcas. Na parte superior do rodízio encontra-se a placa de fixação. As dimensões da placa e da superfície do equipamento onde será feita a fixação estão padronizadas e são proporcionais ao diâmetro do rodízio ou roda. As medidas padrão entre os orifícios são aproximadamente 80 x 60 mm num diâmetro de 80–100 mm, bem como 105 x 80 mm a partir de um diâmetro de 125 mm. Para escolher a fixação por placa adequada, é necessário ter em conta as seguintes dimensões:
Na montagem de uma fixação por placa é importante que o rodízio e equipamento fiquem ligados. O equipamento tem de assentar exatamente na cavidade esférica exterior, para que o rodízio possa atingir a sua capacidade de suporte máxima e garantir um funcionamento duradouro.
Fale conosco - estamos felizes em aconselhá-lo
Phoenix Mecano Com. e Téc. Ltda
Almeda Caiapós 657
CEP 06460-110 Barueri
Brasil
Phone: +55 11 5643-4190
Fax: +55 11 5641-0882