Características das bandagens de borracha

Consulte Mais informação


As bandagens em borracha maciça elástica distinguem-se por uma elevada capacidade de esforço e excelente conforto de condução e comando. Simultaneamente elas são resistentes à fricção e, assim, não prejudicam o piso. Uma vez que as bandagens não têm perfis, elas absorvem menos corpos estranhos. Porém, elas dispõem de um amortecimento relativamente baixo, pelo que serão melhor aplicadas em pisos planos. A borracha é resistente a temperaturas entre -20 °C e +85 °C e, com isso, é adequada a muitas áreas. A capacidade de carga das bandagens de borracha é testada, de acordo com DIN EN 12532, a uma velocidade de 4 km/h ou, de acordo com DIN EN 12533, a uma velocidade de 6 km/h.

As bandagens de borracha podem ser produzidas em diversas dimensões, até mesmo como solução especial individual. Estamos ao seu dispor para a sua solução de mobilidade específica!

Contato

Você está interessado em soluções individuais?

Fale conosco - estamos felizes em aconselhá-lo

* Campo obrigatório

Soluções para suas necessidades individuais. Não hesite em nos contatar pessoalmente.

Phoenix Mecano Com. e Téc. Ltda

Almeda Caiapós 657

CEP 06460-110 Barueri

Brasil

Phone: +55 11 5643-4190

Fax: +55 11 5641-0882

Email: deodoro@phoenix-mecano.com.br