Customer reference
Uma solução que abre novos caminhos – reduzindo tudo.
A movimentação do pesado carro de comissionamento deve ser rápida – sem sobrecarregar os colaboradores. Simultaneamente, os carros devem ser fáceis de operar e perfeitamente manobráveis. Importava para nós observar a situação a partir de vários ângulos e incluir diversos fatores: as características de condução, as diversas exigências no processo de trabalho, bem como os pontos de vista ergonómicos. A solução: O nosso sistema eletrónico de acionamento E-Drive flex, que adaptamos individualmente em estreita colaboração com a Esselte Leitz. O sistema dispõe de um motor potente elétrico que permite colocar o carro de comissionamento pressionando num botão.
A velocidade pode ser progressivamente regulada – tanto para a frente como para trás. Os colaboradores podem movimentar cargas pesadas de forma rápida, cómoda e fácil. Se não for preciso nenhum apoio, o rodízio de acionamento do E-Drive flex recolhe automaticamente. Os parâmetros do módulo de comando e o tempo de funcionamento das baterias foram adaptados pela nossa equipa com rigor às condições específicas do cliente. Paralelamente, olhámos para o sistema global e testámos o potencial de otimização dos rodízios giratórios existentes. O equipamento com rodízios criteriosamente selecionados permitiu, através dos rolamentos de esferas de precisão e superfícies de rolamento em borracha natural, melhorar as características de condução do carro de comissionamento.
Axel Zühlke, Director Logistics na Esselte Leitz.
No âmbito do novo conceito para comissionar, os colaboradores da Esselte Leitz percorrem agora menos caminhos no seu trabalho – 80 por cento menos, para ser exato. Através da menor utilização de veículos empilhadores, a empresa poupa ainda custos de reparações, manutenção e formação.
Com base nas baterias de alta eficiência do sistema de acionamento E-Drive flex, reduz-se também substancialmente o consumo de energia. Graças à conjugação perfeita das nossas soluções com os carros de comissionamento, conseguimos, assim, não apenas melhorar a mobilidade – mas também otimizar o processo total de trabalho, reduzir os custos de serviço e aumentar visivelmente a produtividade.