De acordo com os múltiplos perfis de requisitos, nós aplicamos nos nossos produtos plásticos que dispõem de propriedades muito específicas. Nas soluções, nas quais é preciso movimentar pesos pesados de um modo relativamente rápido, utiliza-se preferencialmente poliuretano. O material distingue-se pela elevada robustez, resistência à temperatura e ao desgaste.
O poliuretano extremamente suave é uma solução especial para mercadoria sensível – além disso, ele não deixa rastos de fricção no chão. A poliamida é o material preferido, quando se trata da mobilidade de cargas extremas. Pois ele combina a elevada resistência ao impacto com a estabilidade de forma. Dependendo da área de aplicação, usamos poliamida pulverizado e fundido. Para caras até uma tonelada usam-se peças injetadas.
Quando se aplicam várias toneladas, apostamos em rodas giratórias em material maciço fundido que tem pouca tensão e dispõe de uma maior resistência ao impacto. Para além disso, a rotação permite dar forma livremente. Durante a utilização, este tipo de roda resistente à rutura e à fricção é quase indestrutível e garante uma elevada segurança mesmo quando transpõe obstáculos. Em contrapartida, são recomendados materiais em borracha para aplicações com cargas menores e para o transporte de mercadoria sensível. Os materiais elásticos possuem excelentes propriedades amortecedoras e, por conseguinte, são a primeira escolha quando se trata do conforto de condução e da proteção da mercadoria de transporte. As rodas de borracha são muito resistentes às influências externas e oferecem uma elevada aderência nas curvas.
Se houver exigências especiais relativamente ao esforço dinâmico ou às resistências de rolamento e de rotação, nós podemos disponibilizar soluções muito específicas com qualidades de borracha individuais.