Rodas giratórias 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1
Swivel castor, Housing made of glass-filled Polyamide, threaded stem with hexagon neck. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing
Dados técnicos
Resistência de rolamento | |
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Protecção contra oxidação |
Diâmetro da roda | 100 mm |
Largura da roda | 32 mm |
Espiga de rosca | 10X25 mm |
Dados técnicos
Diâmetro da roda
100 mm
Largura da roda
32 mm
Espiga de rosca
10X25 mm
Desvio em relação ao eixo
36 mm
Diâmetro raio giratório
172 mm
Altura total
146 mm
Capacidade de carga
82 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12530
Raio giratório
86 mm
Dureza da superfície de rodagem
A 87 Shore
sem aço
No
Condutividade
No
Suporte
Rodas giratórias