Rodízios
5946UAP150R36-32S30OH155 4xM6
Swivel castor with central total lock, housing made of Polyamide, precision ball bearing in swivel head, stem with cam h...
Swivel castor with central, total lock and central directional lock, housing made of Polyamide, precision ball bearing in swivel head, stem with cam hole for profile bars, short version. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, precision ball bearing TÜV Süd certified product.
Resistência de rolamento | |
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Protecção contra oxidação |
Diâmetro da roda | 150 mm |
Largura da roda | 15 mm |
Diâmetro da cavilha | 32 mm |
Diâmetro da roda
150 mm
Largura da roda
15 mm
Diâmetro da cavilha
32 mm
Altura do furo
50 mm
Desvio em relação ao eixo
48 mm
Diâmetro raio giratório
254 mm
Altura total
155 mm
Capacidade de carga
150 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12531
Peso da roda
1 kg
Diâmetro de dome
46 mm
Raio giratório
127 mm
Dureza da superfície de rodagem
D 42 Shore
sem aço
No
Condutividade
No
Suporte
Roda giratória com travão central, total ou direccional
Swivel castor with central total lock, housing made of Polyamide, precision ball bearing in swivel head, stem with cam h...