Integral
2040UAP150R05-28 9002
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Camas e Macas Médicas, Instituições médicas |
|---|---|
| Nome do produto | Integral |
| Tipo de produto | Rodízio giratório |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 150 KG |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 150 KG |
| Capacidade de carga estática | 450 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
| altura total | 183 mm |
| Largura geral | 62 mm |
| Peso global | 1,07 KG |
| Certificação | Testado e monitorizado por TÜV SÃ1⁄4d |
Desempenho
| Desempenho do rolamento | |
|---|---|
| Ruído de movimento | |
| Desgaste | |
| Resistência à corrosão |
Suporte
| Material | Folha de aço, média |
|---|---|
| Em forma de garfo | Fechado |
| rolamento giratório | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor | Cinzento branco (RAL9002), Cinzento branco (RAL9002) |
| offset | 40 mm |
| Raio giratório | 115 mm |
| interferência giratória | 230 mm |
| Diâmetro do dome | 62 mm |
Roda
| Material do centro da roda | Poliamida |
|---|---|
| Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor do piso | Cinzento ardósia (RAL7015), Cinzento ardósia (RAL7015) |
| Cor da roda | Cinzento ardósia (RAL7015) |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 150 mm |
| Largura do piso | 32 mm |
| Largura da roda | 32 mm |
| Dureza do piso (A) | 92 Shore A |
| Dureza do piso (D) | 42 Shore D |
Encaixe
| Tipo de fixação | Espiga sólida, redonda |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 28 mm |
| Comprimento do furo | 45 mm |
| Posição da rosca do furo | 19 mm |
| Quantidade de furos: parafusos de fixação | 2 |