Integral twin
2946UAP100R26-28S45 D 9002 4xM8
Pobieranie
Usługa CAD
There are currently no files available for this product
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Integral twin |
|---|---|
| Zastosowania | Instytucje medyczne |
| Typ produktu | Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna |
| nośność przy 3 km/h | 125 KG |
| nośność przy 4 km/h | 125 KG |
| Statyczna nośność | 375 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -25 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| wysokość całkowita | 129 mm |
| Szerokość całkowita | 63 mm |
| Waga całkowita | 1,05 KG |
| Certyfikacja | Testowane i monitorowane przez TΩœV SÂ1⁄4d |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Obudowa
| Materiał | Arkusz stalowy, średni |
|---|---|
| kształt widelec | Obudowa na dwa Koło |
| łożysko obrotowe | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor | Szary biały (RAL9002), Szary biały (RAL9002) |
| wysięg | 31 mm |
| Promień obrotowy | 85 mm |
| zasięg działania koła | 170 mm |
| Średnica kopuły | 61,5 mm |
Koło
| Materiał ciała | Poliamid |
|---|---|
| materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor koło | Szary biały (RAL9002) |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 100 mm |
| Szerokość bieżnia | 15 mm |
| Szerokość koło | 15 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
| Twardość bieżnia (D) | 42 Shore D |
Mocowanie
| Typ mocowania | Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowanych |
|---|---|
| Średnica trzpień | 28 mm |
| Długość trzpień | 96 mm |
| Położenie gwintu trzpień | 19 mm |
| Ilość otworów montażowych trzpień | 4 |