Delta
3641ITP160P63
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Delta |
|---|---|
| Zastosowania | Motoryzacja, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Rozwiązania dla transportu ciężkiego, Sklep z artykułami żelaznymi, Sprzęt maszynowy i warsztatowy |
| Typ produktu | Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa |
| nośność przy 4 km/h | 600 KG |
| nośność przy 6 km/h | 480 KG |
| Statyczna nośność | 1200 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| wysokość całkowita | 210 mm |
| Szerokość całkowita | 94 mm |
| Waga całkowita | 3,32 KG |
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
| łożysko obrotowe | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| wysięg | 55 mm |
| Promień obrotowy | 135 mm |
| zasięg działania koła | 270 mm |
| Średnica kopuły | 94 mm |
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
| Średnica koło | 160 mm |
| Szerokość bieżnia | 50 mm |
| Szerokość koło | 50 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
| Twardość bieżnia (D) | 42 Shore D |
Mocowanie
| Typ mocowania | Płytka prostokątna |
|---|---|
| Długość płytki | 137 mm |
| Szerokość płytki | 105 mm |
| Długość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
| Długość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
| Szerokość otworu płytki (minimalna) | 105 mm |
| Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
| Średnica otworu płytki | 11 mm |