Delta
3641ITP160P63
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Autóipar, Barkácsbolt, Gép- és műhelyfelszerelés, Ipari fogyasztók, Nehézipari szállítási megoldások |
|---|---|
| Termék neve | Delta |
| Termék típusa | Forgóvillás görgő irányfékkel |
| teherbírás 4 km/h-nál | 600 KG |
| teherbírás 6 km/h-nál | 480 KG |
| Statikus teherbírás | 1200 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| teljes magasság | 210 mm |
| Teljes szélesség | 94 mm |
| Összsúly | 3,32 KG |
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
| forgócsapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Szín | Kék passzivált |
| ellensúlyoz | 55 mm |
| Forgatási sugár | 135 mm |
| körbeforgás | 270 mm |
| Kupola átmérője | 94 mm |
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
| Kerékátmérő | 160 mm |
| futófelület szélessége | 50 mm |
| kerék szélessége | 50 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
|---|---|
| Talplemez hossza | 137 mm |
| Talplemez szélessége | 105 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 105 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
| Lemezfurat átmérője | 11 mm |