Delta
3641ITP160P63
Primære egenskaber
| Applikationer | Bilindustri, Forhandlere, Industrivirksomheder, Maskiner og værkstedsudstyr, Tunge transportløsninger |
|---|---|
| Produktnavn | Delta |
| Produkttype | Drejeligt Hjul med Retningsbremse |
| Belastning ved 4 km/t | 600 KG |
| Belastning ved 6 km/t | 480 KG |
| Belastning Statisk | 1200 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 210 mm |
| Samlet bredde | 94 mm |
| Samlet vægt | 3,32 KG |
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
| Drejekrans | Præcisionskugleleje |
| Farve | Blå-kromatiseret |
| Udladning | 55 mm |
| Udfaldsradius | 135 mm |
| Udfaldsdiameter | 270 mm |
| Dome-diameter | 94 mm |
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
| Hjuldiameter | 160 mm |
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
| Pladelængde | 137 mm |
| Pladebredde | 105 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 75 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 105 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
| Pladehullets diameter | 11 mm |