Alpha
3478POR080P62 WH-natural
Pobieranie
Usługa CAD
There are currently no files available for this product
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Alpha |
|---|---|
| Zastosowania | Catering, Handel, Instytucje medyczne, Logistyka detaliczna, Mobilność miejska, Motoryzacja, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Rozwiązania magazynowe, Sprzęt maszynowy i warsztatowy, Wózki sklepowe |
| Typ produktu | Kółko stałe |
| nośność przy 4 km/h | 125 KG |
| Statyczna nośność | 250 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| wysokość całkowita | 108 mm |
| Szerokość całkowita | 85 mm |
| Waga całkowita | 0,4 KG |
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
| Łożysko | Łożysko walcowe |
| Kolor koło | Natural white |
| bieżnia | Twardy Bieżnia |
| Średnica koło | 80 mm |
| Szerokość bieżnia | 34 mm |
| Szerokość koło | 34 mm |
| Twardość bieżnia (D) | 65 Shore D |
Mocowanie
| Typ mocowania | Płytka prostokątna |
|---|---|
| Długość płytki | 103 mm |
| Szerokość płytki | 85 mm |
| Długość otworu płytki (minimalna) | 77 mm |
| Długość otworu płytki (maksymalna) | 60 mm |
| Szerokość otworu płytki (minimalna) | 77 mm |
| Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
| Średnica otworu płytki | 9 mm |