Alpha
3478POR080P62 WH-natural
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Základní atributy
| Aplikace | Automobilový průmysl, Catering, Maloobchodní Logistika, Městská mobilita, Nákupní vozíky, Obchodování, Průmyslový spotřebitel, Stroje a dílenské vybavení, Zdravotnické instituce, Řešení skladování |
|---|---|
| Název produktu | Alpha |
| Typ produktu | Pevné Kolečko |
| Nosnost 4 km/h | 125 KG |
| Statický Nosnost | 250 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 108 mm |
| Celková šířka | 85 mm |
| Celková hmotnost | 0,4 KG |
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
| Materiál těla | Polyprpylen |
|---|---|
| materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko | Valivé ložisko |
| Barva kolo | Natural white |
| běhoun | Tvrdý Běhoun |
| Průměr kolo | 80 mm |
| Šířka běhoun | 34 mm |
| Šířka kolo | 34 mm |
| Tvrdost běhoun (D) | 65 Shore D |
Montáž
| Typ montáže | Obdélníková destička |
|---|---|
| Délka dlahy | 103 mm |
| Šířka desky | 85 mm |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 77 mm |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 60 mm |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 77 mm |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm |
| Průměr otvoru dlahy | 9 mm |