Alpha
3478POR080P62 WH-natural
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Основные атрибуты
| Название продукта | Alpha |
|---|---|
| Приложения | Автомобильная промышленность, Городская мобильность, Логистика розничной торговли, Машины и оборудование СТО, Медицинские учреждения, Питание, Покупательские тележки, Поромышленный потребитель, Складские решения, Торговля |
| Тип продукта | Фиксированное Колесная опора |
| грузоподъемность при 4 км/ч | 125 KG |
| грузоподъемность, статическая | 250 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| общая высота | 108 mm |
| Общая ширина | 85 mm |
| Общий вес | 0,4 KG |
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость |
Кронштейн
| Материал | Стальной лист, тяжелый |
|---|---|
| форма вилы | Широкая |
| повортный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
Колесо
| Материал корпуса | Полипропилен |
|---|---|
| материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
| Цвет колесо | Natural white |
| протектор | Твердый Протектор |
| Диаметр колесо | 80 mm |
| Ширина протектор | 34 mm |
| Ширина колесо | 34 mm |
| Твердость протектор (D) | 65 Береговая дорога D |
Фитинг
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
|---|---|
| Длина пластины | 103 mm |
| Ширина пластины | 85 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 60 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 9 mm |