Agila stainless
7470YGO050P40
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Agila stainless |
|---|---|
| Zastosowania | Profesjonalne wózki do utrzymania czystości, Sklep z artykułami żelaznymi |
| Funkcje specjalne | Nierdzewne, Przewodzące prąd elektryczny |
| Typ produktu | Kółko obrotowe |
| nośność przy 3 km/h | 50 KG |
| Statyczna nośność | 100 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| wysokość całkowita | 69 mm |
| Szerokość całkowita | 43 mm |
| Waga całkowita | 0,19 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Obudowa
| Materiał | Stal Nierdzewne, średnia |
|---|---|
| kształt widelec | Poszerzane |
| łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
| Kolor | Stal Nierdzewne , Stal Nierdzewne |
| wysięg | 24 mm |
| Promień obrotowy | 49 mm |
| zasięg działania koła | 98 mm |
| Średnica kopuły | 41 mm |
Koło
| Materiał ciała | Polipropylen, przewodzący elektrycznie |
|---|---|
| materiał bieżni | Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie |
| Łożysko | Łożysko ślizgowe |
| Kolor koło | Srebrnoszary (podobny RAL7001) |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 50 mm |
| Szerokość bieżnia | 20 mm |
| Szerokość koło | 20 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 87 Shore A |
Mocowanie
| Typ mocowania | Płytka kwadratowa |
|---|---|
| Długość płytki | 60 mm |
| Szerokość płytki | 60 mm |
| Długość otworu płytki (minimalna) | 38 mm |
| Długość otworu płytki (maksymalna) | 48 mm |
| Szerokość otworu płytki (minimalna) | 38 mm |
| Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 48 mm |
| Średnica otworu płytki | 6,3 mm |