Agila stainless
7470YGO050P40
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Aplikace | Profesionální úklidové vozíky, Železářství |
|---|---|
| Název produktu | Agila stainless |
| Speciální funkce | Elektrické vodivé, Nerezové |
| Typ produktu | Otočné Kolečko |
| nosnost 3 km/h | 50 KG |
| Statický Nosnost | 100 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 69 mm |
| Celková šířka | 43 mm |
| Celková hmotnost | 0,19 KG |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Uchycení
| Materiál | Nerezové ocel, střední |
|---|---|
| tvar vidlice | Široký |
| otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva | Nerezové ocel, Nerezové ocel |
| offset | 24 mm |
| Poloměr otáčení | 49 mm |
| otočné rušení | 98 mm |
| Průměr otočné kamery | 41 mm |
Kolo
| Materiál těla | Polyprpylen elektricky vodivý |
|---|---|
| materiál běhounu | Termoplastická pryž, elektricky vodivá |
| Ložisko | Ložisko |
| Barva kolo | Stříbrně šedá (podobný RAL7001) |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 50 mm |
| Šířka běhoun | 20 mm |
| Šířka kolo | 20 mm |
| Tvrdost běhoun (A) | 87 Obuv A |
Montáž
| Typ montáže | Čtvercová deska |
|---|---|
| Délka dlahy | 60 mm |
| Šířka desky | 60 mm |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 38 mm |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 48 mm |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 38 mm |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 48 mm |
| Průměr otvoru dlahy | 6,3 mm |