Zwenkwiel 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Green

EAN:
4031582335620

Zwenkwiel, vork van polyamide, met gat. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op glijlager

Technische data

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
strepen
Roest bescherming
Wieldiameter 50 mm
Wielbreedte 9 mm
Centraal gat 10 mm
Verdere technische data

Technische data

Wieldiameter

50 mm

Wielbreedte

9 mm

Centraal gat

10 mm

Uitlading

20 mm

Uitzwenking - Ø

120 mm

Bouwhoogte

72 mm

Dyn. draagvermogen

40 kg

Temperatuur

- 10 / + 40 °C

Standaard

EN_12528

Eigen gewicht

0.407 kg

DOM-Ø

23 mm

Zwenkradius

60 mm

Hardheid van de band

A 87 Shore

Roestvrij

Nee

Elektrische geleiding

Nee

Vork

Zwenkwiel

Inschrijven


Geregistreerde klanten


Wachtwoord vergeten


Nieuwe klanten

Registratie