Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, wielnaaf op rollager
Technische data
Rolweerstand | |
Verplaatsingsgeluid | |
strepen | |
Roest bescherming |
Wieldiameter | 100 mm |
Wielbreedte | 34 mm |
Plaatafmeting | 105 x 80 mm |
Technische data
Wieldiameter
100 mm
Wielbreedte
34 mm
Plaatafmeting
105 x 80 mm
Boutgatafstand
80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat
9 mm
Uitlading
40 mm
Uitzwenking - Ø
180 mm
Bouwhoogte
128 mm
Dyn. draagvermogen
160 kg
Temperatuur
- 20 / + 80 °C
Standaard
EN_12532
Eigen gewicht
0.858 kg
Zwenkradius
90 mm
Hardheid van de band
A 64 Shore
Roestvrij
Nee
Elektrische geleiding
Nee
Vork
Zwenkwiel
toebehoren
Varianten
Zwenkwielen
3477UFR100P62 blue
Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, ...
Zwenkwielen
3478UFR100P62 blue
Bokwiel, vork van geperst staal, verzinkt, wielas met moer, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met niet-strepende,...