Zwenkwiel met wielrem 65 mm
Anika, 5925PJI065L51-10 DOM18
Zwenkwiel met enkele wielrem, vork van polyamide, met gat. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op glijlager
Technische data
Rolweerstand | |
Verplaatsingsgeluid | |
strepen | |
Roest bescherming |
Wieldiameter | 65 mm |
Wielbreedte | 11 mm |
Centraal gat | 10 mm |
Technische data
Wieldiameter
65 mm
Wielbreedte
11 mm
Centraal gat
10 mm
Uitzwenking - Ø
152 mm
Bouwhoogte
67 mm
Dyn. draagvermogen
40 kg
Temperatuur
- 10 / + 40 °C
Standaard
EN_12528
Eigen gewicht
0.084 kg
DOM-Ø
18 mm
Zwenkradius
76 mm
Hardheid van de band
A 87 Shore
Roestvrij
Nee
Elektrische geleiding
Nee
Vork
Zwenkwiel met wielrem