Zwenkwiel met wielrem 50 mm
Smiles, 5525PJI050L51-8 chrome
Zwenkwiel met enkele wielrem, vork van polyamide, met gat. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op glijlager
Technische data
Rolweerstand | |
Verplaatsingsgeluid | |
strepen | |
Roest bescherming |
Wieldiameter | 50 mm |
Wielbreedte | 10 mm |
Centraal gat | 8 mm |
Technische data
Wieldiameter
50 mm
Wielbreedte
10 mm
Centraal gat
8 mm
Uitlading
20 mm
Uitzwenking - Ø
124 mm
Bouwhoogte
56 mm
Dyn. draagvermogen
40 kg
Temperatuur
- 20 / + 60 °C
Standaard
EN_12528
Eigen gewicht
0.071 kg
Zwenkradius
62 mm
Hardheid van de band
A 87 Shore
Roestvrij
Nee
Elektrische geleiding
Nee
Vork
Zwenkwiel met wielrem