Zwenkwiel met wielrem 125 mm
Stora, 2875ZIP125P30-13 LEFT
Hellingbaanwiel met automatische wielvaststeller voor hellingbaan met paletten, met afdekkappen en zijdelings wielspoor op kogellager, in linkse en rechtse uitvoering, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, Wielkern van kunststof, rubber loopvlak met afdekkappen, op precisiekogellagers. Afgestemd op de volgende baan afmetingen: Breedte brug: ca. 2,75 mm. Breedte groef: ca. 5,7 mm. Diepte groef: > 10,0 mm. Tip: Het draagvermogen per wiel is 100 Kg. op een effen en verharde bodem en 40 Kg. op een hellingbaan. Het gebruik van deze wielen op oneven vloeren en buitenshuis (stenen, zand enz.) kunnen de levensduur nadelig beinvloeden. Let op; Volgens EN1929 mogen alleen wielen met een minimale diameter van 120 mm. op hellingbanen gebruikt worden.
Technische data
Rolweerstand | |
Verplaatsingsgeluid | |
strepen | |
Roest bescherming |
Wieldiameter | 125 mm |
Wielbreedte | 32 mm |
Centraal gat | 13 mm |
Technische data
Wieldiameter
125 mm
Wielbreedte
32 mm
Centraal gat
13 mm
Uitlading
40 mm
Uitzwenking - Ø
205 mm
Bouwhoogte
153 mm
Dyn. draagvermogen
100 kg
Temperatuur
- 20 / + 60 °C
Standaard
EN_12530
Eigen gewicht
0.893 kg
DOM-Ø
65 mm
Zwenkradius
103 mm
Hardheid van de band
A 80 Shore
Roestvrij
Nee
Elektrische geleiding
Nee
Vork
Zwenkwiel met wielrem