Wielen
ITP250x55-Ø25 flat
Wielkern van aluminium met gegoten polyurethaan loopvlak, precisiekogellagers
Zwenkwiel met dubbele rem, Vork van extra zwaar geperst staal, verzinkt-chromatiseerd, voorzien van dubbele, geharde kogelbanen, met versterkt en warmtebehandelde lager stof afdichting met geïntegreerde smeernippel, centrale pen geklonken, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van aluminium met gegoten polyurethaan loopvlak, precisiekogellagers
Rolweerstand | |
Verplaatsingsgeluid | |
strepen | |
Roest bescherming |
Wieldiameter | 250 mm |
Wielbreedte | 55 mm |
Plaatafmeting | 137 x 105 mm |
Wieldiameter
250 mm
Wielbreedte
55 mm
Plaatafmeting
137 x 105 mm
Boutgatafstand
105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat
11 mm
Uitlading
55 mm
Uitzwenking - Ø
360 mm
Bouwhoogte
290 mm
Dyn. draagvermogen
800 kg
Temperatuur
- 10 / + 60 °C
Standaard
EN_12532
Eigen gewicht
5 kg
DOM-Ø
96 mm
Zwenkradius
180 mm
Hardheid van de band
A 92 Shore
Roestvrij
Nee
Elektrische geleiding
Nee
Vork
Zwenkwiel met dubbele rem
Wielkern van aluminium met gegoten polyurethaan loopvlak, precisiekogellagers
Bokwiel, Vork van zwaar staalplaat, versterkt, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van aluminium met gegoten p...
Zwenkwiel, Vork van extra zwaar geperst staal, verzinkt-chromatiseerd, voorzien van dubbele, geharde kogelbanen, met ve...
Zwenkwiel met fixeermogelijkheid, Vork van extra zwaar geperst staal, verzinkt-chromatiseerd, voorzien van dubbele, geh...