Wielen 75 mm
Basetech, POO075x25-Ø8
Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager
Technische data
Rolweerstand | |
Verplaatsingsgeluid | |
strepen | |
Roest bescherming |
Wieldiameter | 75 mm |
Wielbreedte | 25 mm |
Asgat-Ø | 8 mm |
Technische data
Wieldiameter
75 mm
Wielbreedte
25 mm
Asgat-Ø
8 mm
Naaflengte
27 mm
Dyn. draagvermogen
50 kg
Statisch draagvermogen
100 kg
Temperatuur
- 20 / + 60 °C
Standaard
EN_12530
Eigen gewicht
0.045 kg
Hardheid van de band
D 65 Shore
Roestvrij
Nee
Elektrische geleiding
Nee
Vork
Wielen