Wielen 300 mm
Elastech, FVP300x85-Ø30
Wielkern van gietijzer op precisiekogellagers, met zwarte rubberband
Technische data
Rolweerstand | |
Verplaatsingsgeluid | |
strepen | |
Roest bescherming |
Wieldiameter | 300 mm |
Wielbreedte | 85 mm |
Asgat-Ø | 30 mm |
Technische data
Wieldiameter
300 mm
Wielbreedte
85 mm
Asgat-Ø
30 mm
Naaflengte
90 mm
Dyn. draagvermogen
800 kg
Statisch draagvermogen
1,600 kg
Temperatuur
- 20 / + 80 °C
Standaard
EN_12533
Eigen gewicht
10 kg
Hardheid van de band
A 67 Shore
Roestvrij
Nee
Elektrische geleiding
Nee
Vork
Wielen