Wielen 160 mm
Elastech, UER160x46-Ø20
Wielkern van polyamide met zwarte elastische rubberband, wielnaaf op rollager
Technische data
Rolweerstand | |
Verplaatsingsgeluid | |
strepen | |
Roest bescherming |
Wieldiameter | 160 mm |
Wielbreedte | 46 mm |
Technische data
Wieldiameter
160 mm
Wielbreedte
46 mm
Dyn. draagvermogen
300 kg
Statisch draagvermogen
600 kg
Temperatuur
- 20 / + 80 °C
Standaard
EN_12532
Eigen gewicht
0.771 kg
Hardheid van de band
A 63 Shore
Roestvrij
Nee
Elektrische geleiding
Nee
Vork
Wielen