Wielen 100 mm
Basetech, POO100x36-Ø12 white
Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager
Technische data
Rolweerstand | |
Verplaatsingsgeluid | |
strepen | |
Roest bescherming |
Wieldiameter | 100 mm |
Wielbreedte | 36 mm |
Asgat-Ø | 12 mm |
Technische data
Wieldiameter
100 mm
Wielbreedte
36 mm
Asgat-Ø
12 mm
Naaflengte
44 mm
Dyn. draagvermogen
160 kg
Statisch draagvermogen
320 kg
Temperatuur
- 20 / + 60 °C
Standaard
EN_12532
Eigen gewicht
0.105 kg
Hardheid van de band
D 65 Shore
Roestvrij
Nee
Elektrische geleiding
Nee
Vork
Wielen