Zwenkwielen
814WUAC200P62 180°
Zwenkwiel met wielrem en automatische richtings-stabiliteit, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met loopvlak van ...
Bokwiel, Vork van roestvrijstaal, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op RVS precisiekogellagers, wasbaar
Rolweerstand | |
Verplaatsingsgeluid | |
strepen | |
Roest bescherming |
Wieldiameter | 200 mm |
Wielbreedte | 40 mm |
Plaatafmeting | 130 x 74 mm |
Wieldiameter
200 mm
Wielbreedte
40 mm
Plaatafmeting
130 x 74 mm
Boutgatafstand
110 x 50 mm
Bevestigingsgat
10,5 mm
Uitlading
50 mm
Bouwhoogte
245 mm
Dyn. draagvermogen
350 kg
Temperatuur
- 40 / + 80 °C
Standaard
similar_EN12532
Eigen gewicht
3 kg
DOM-Ø
70 mm
Hardheid van de band
A 92 Shore
Roestvrij
Ja
Elektrische geleiding
Nee
Vork
Bokwiel
Zwenkwiel met wielrem en automatische richtings-stabiliteit, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met loopvlak van ...