Kappa
9680IEP160P63 CL67
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
| Productnaam | Kappa |
|---|---|
| Toepassingen | Automobiel, IJzerhandel, Zware transportoplossingen |
| Producttype | Wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 350 KG |
| Draagvermogen bij 6 km/h | 280 KG |
| Statisch draagvermogen | 700 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totale hoogte | 205 mm |
| Totale breedte | 110 mm |
| Totaal gewicht | 4,14 KG |
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
| Offset | 58 mm |
| Zwenk radius | 140 mm |
| Draaicirkel | 280 mm |
| Diameter koepel | 111 mm |
Wiel
| Materiaal wielkern | Aluminium |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Elastische band, zwart, gevulkaniseerd |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wielkleur | Jet black (vergelijkbaar RAL9005) |
| Diameter wiel | 160 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 68 Shore A |
Fitting
| Type pasvorm | Rechthoekige plaat |
|---|---|
| Lengte plaat | 135 mm |
| Breedte plaat | 110 mm |
| Lengte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
| Lengte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm |
| Diameter plaatgat | 11 mm |