Kappa

9680IEP160P63 CL67

EAN:
4031582315141
Número de producto:
00830411
¿Todavía no ha encontrado el producto adecuado, tiene requisitos especiales o está interesado en soluciones individuales? Póngase en contacto con nosotros.

Precio a petición

Cantidad

Crossselling

Crossselling

Kappa

9681IEP160P63 CL67

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas con los rodamientos reforzados y protegidos, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión
Kappa

9682IEP160P63 CL67

Rueda giratoria con freno total, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas con los rodamientos reforzados y protegidos, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión
Kappa

9688IEP160P63 CL67

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión

Accessories

Accessories

Accessory

Foot Protection Ø160

Protección de pie flexible para la máxima seguridad laboral; adecuado para usar con nuestros rangos de soportes 3640, 4680, 9650 y 9680, como modelos de ruedas fijas, giratorias o con freno.