Kappa
9680IEP160P63 CL67
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Aparatūras tirgotājs, Automobiļi, Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Kappa |
| Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Kravnesība pie 4 km/h | 350 KG |
| Kravnesība pie 6 km/h | 280 KG |
| Statiskā kravnesība | 700 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C |
| Kopējais augstums | 205 mm |
| Kopējais platums | 110 mm |
| Kopējais svars | 4,14 KG |
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
| Ofsets | 58 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 140 mm |
| Grozāms savienojums | 280 mm |
| Kupola diametrs | 111 mm |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Alumīnijs |
|---|---|
| Protektora materiāls | Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Ritenis krāsa | Melns (līdzīgs RAL9005) |
| Riteņa diametrs | 160 mm |
| Protektora platums | 50 mm |
| Riteņa platums | 50 mm |
| Protektora cietība (A) | 68 Krasts A |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
|---|---|
| Plāksnes garums | 135 mm |
| Plāksnes platums | 110 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |