RoHS direktīva regulē svina, dzīvsudraba un citu elektrisko un elektronisko ierīču izmantošanu.
RoHS: bīstamo vielu ierobežošana
Eiropas Savienība 2011. gadā pieņēma RoHS direktīvu 2011-65-ES, un tā stājās spēkā 2013. gadā. Tās regulē bīstamu vielu izmantošanu elektriskās un elektroniskās ierīcēs. RoHS apzīmē bīstamo vielu ierobežošanu un ierobežojumus (dažu bīstamu vielu izmantošanu). RoHS direktīvas mērķis ir aizliegt kaitīgās vielas no elektrotehnikas. Šīs vielas, no vienas puses, var būt toksiskas, un, no otras puses, tās ir grūti noārdīt, vai arī tās vispār nav bojātas.
Ķīmiskās vielas, uz kurām attiecas šīs direktīvas, ir svins, dzīvsudrabs, hroms (VI), kadmijs, polibromēti bifenili (PBB) un difenilēteri (PBDE). 2015. gadā pievienoja arī bis (2-etilheksil) ftalātu (DEHP), benzilbutilftalātu (BBP), dibutilftalātu (DBP) un diizobutilftalātu (DIBP). Lielākajai daļai vielu maksimālā pieļaujamā koncentrācija ir 0,1%, un kadmijs pat ir ierobežots ar 0,01%.
"
RoHS direktīvas ieviešana
Vācijā direktīva attiecas uz elektrisko un elektronisko iekārtu vielu regulu. Atšķirībā no iepriekšējās Direktīvas 2002-95-EK, kas tika iekļauta Likumā par elektrisko un elektronisko iekārtu, tirdzniecības partneriem tagad ir vairāk pienākumu nodrošināt nebīstamu produktu drošību.
Lai pierādītu, ka produkti atbilst RoHS direktīvai, DIN standartos DIN EN 62321 un DIN EN 50581 ir noteikti divi veidi. DIN EN 62321 pieprasa veikt ķīmisko analīzi, lai noteiktu koncentrācijas, kurās ir attiecīgās vielas. DIN EN 50581 attiecas uz tehnisko dokumentāciju. Šajā gadījumā var būt, piemēram, piegādāt piegādātāja deklarācijas. Tomēr dažos gadījumos ir vajadzīgi analītiski rezultāti visiem materiāliem un sastāvdaļām.
Lai aizsargātu vidi, TENTE ievēro RoHS vadlīnijas attiecībā uz visiem riteņiem, riteņiem un citiem produktiem un neizmanto attiecīgās vielas.