Riteņa uzstādīšana, izmantojot plāksnes stiprinājumu Atkarībā no tā aprīkojuma konstrukcijas, kurai jāpievieno riteņi, tiek izmantoti dažādi montāžas veidi. Piemērotas montāžas izvēle ir atkarīga, piemēram, atkarībā no nepieciešamās maksimālās slodzes, iekārtas konfigurācijas un riteņa diametra. Estētika var būt svarīga arī tad, ja ritentam ir jāspēj radīt iespaidu gan attiecībā uz izskatu, gan veiktspēju. Viens veids, kā uzstādīt ritentiņu, ir ar plāksnes stiprinājumu. Šī iekārta tiek izmantota, ja iekārtai vai mašīnai ir plakana apakšējā daļa. Klasiskie piemēri ir dažādi transporta līdzekļi, ierīces un smago kravu pārvadājumi. Plākšņu stiprinājumu var izmantot gan grozāmiem riteņiem, gan fiksētiem riteņiem. Ja ritentam ir virziena fiksators, plāksnes īsa puse ir jāuzstāda braukšanas virzienā.
"Plāksnes stiprinājuma montāža Montāžas plāksne atrodas ritentiņu augšpusē. Plāksnes izmēri un platība uz aprīkojuma, kuram tā ir piestiprināta, ir standartizēti un proporcionāli riteņa vai riteņa diametram. Standarta atstatums starp caurumiem ir, piemēram, 80 x 60 mm 80–100 mm diametrā un 105 x 80 mm diametrā 125 mm. Lai izvēlētos atbilstošo plāksnes stiprinājumu, jāņem vērā šādi izmēri:
Izsakiet savas vēlmes un mēs būsim priecīgi Jums palīdzēt
TENTE SIA
"Lapegles", Stūnīši, Olaines novads
LV -2117
Latvija
Phone: +371 67 607330
Email: kkirpitis@tente.com