Lai pārliecinātos, ka jūsu lietojumprogrammai ir viegli atrast pareizos riteņus un riteņus, mēs esam izstrādājuši skaidri strukturētu pasūtījumu numerācijas sistēmu mūsu produktiem.
Pasūtījuma numurs ir loģiski strukturēts un unikāls. Tas nozīmē, ka katru ritentiņu vai riteni var identificēt un nekavējoties piešķirt. TENTE pasūtījumu numerācijas sistēma izskaidro Pasūtījuma numurs sastāv no trim daļām, kas precīzi nosaka korpusu, riteni un stiprinājumu. Nākamais piemērs izskaidro atsevišķus komponentus: 3470 UOT-125 P62-105x85 Pirmie četri cipari raksturo mājokli. Pirmais cipars apzīmē materiālu, otru - dakšu formu, trešo - pagriežamo gultni un, visbeidzot, ceturto ritentiņu tipu. Šajā piemērā mums ir korpuss, kas izgatavots no smago lokšņu tērauda (3) ar spuldzes dakšu formu (4) un divām lodīšu sacensībām (7), un ritentiņš ir grozāms ritentiņš (0).
Otrajā daļā ir definēts ritenis: burti pēc izskata - raksturo materiālu, protektoru un riteņa gultni. Numurs norāda riteņa diametru milimetros. Tāpēc šim ritentam ir poliamīda (U) riteņu centrs un protektoru, kas ir vienāds ar riteņa centru (O), un to atbalsta amortizēts precīzijas lodīšu gultnis (T), riteņa diametrs ir 125 mm. Pasūtījuma numura beigās redzams montāžas veids un izmēri. Mūsu piemērā ritentiņš ir piestiprināts ar taisnstūra plāksni (P62), kas ir 105 x 85 mm. Ja meklējat atsevišķus riteņus bez riteņa korpusa, pirmie četri cipari ir izlaisti. Tā vietā pasūtījuma numurs papildus norāda riteņa platumu pēc izmēra. Vai jums ir kādi jautājumi par mūsu pasūtījumu numerācijas sistēmu? Sazinieties ar mums - mēs ar prieku jums palīdzēsim!