TENTE riteņi un riteņi vienmēr tiek izstrādāti un pārbaudīti saskaņā ar jaunākajiem DIN standartiem, kurus izstrādājusi Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN). Tālāk ir sniegts īss apraksts par attiecīgo standartu saturu.
DIN EN 12526 Šis standarts nosaka noteikumus un formulas simbolus, ko izmanto riteņiem un riteņiem. Standarts arī nosaka riteņu un to sastāvdaļu sastāvdaļas un apraksta riteņa ass un montāžas iespējas. Turklāt DIN EN 12526 ietver ritentiņu un korpusa aprakstu. DIN EN 12527 DIN EN 12527 ir standarts, kas apraksta riteņu un riteņu testēšanas procedūras. Tas nosaka gan testa aparatūru, gan testēšanas metodes. Standarts nosaka, piemēram, elektriskās pretestības, riteņa vai virziena noteikšanas, dinamiskās un statiskās pārbaudes testēšanu un daudz ko citu. Šie standarti nosaka šīs prasības dažādām riteņu un riteņu grupām. DIN EN 12528 Standarts DIN EN 12528 nosaka, kādas tehniskās, izmēra un testēšanas prasības ir jāatbilst mēbeļu riteņiem. Nav iekļauti grozāmo krēslu riteņi un citi speciālie lietojumi. DIN EN 12529 Saskaņā ar iepriekšējo standartu DIN EN 12529 nosaka tehniskās un testēšanas prasības, kā arī riteņu riteņu izmērus, ko parasti lieto rotējošos krēslos. Standarts ietver riteņus ar bremžu iekārtām un bez tām.
DIN EN 12530 Šis standarts nosaka prasības un izmērus iekārtu riteņiem un manuāli darbināmiem riteņiem un riteņiem, ko izmanto sabiedriskās vietās, piemēram, viesnīcās, restorānos, skolās vai slimnīcās. DIN EN 12531 Slimnīcu gultu riteņu prasībām un izmēriem piemēro standartu DIN EN 12531. Konkrētāk, šis standarts attiecas uz grozāmiem riteņiem slimnīcu gultām ar riteņa diametru 100 mm vai vairāk un centrālo atslēgu. Tāpat saskaņā ar šo standartu var izmantot arī citus līdzīgus izmērus pagriežamus riteņus. DIN EN 12532 Transportēšanas riteņiem līdz ātrumam 1,1 m / s vai 4 km / h attiecas DIN EN 12532 standarts. Standartā nav iekļauti mēbeļu un biroja krēslu riteņi un ritentiņi, kā arī ierīces, slimnīcu gultas un darbināmas ierīces. DIN EN 12533 DIN EN 12533 regulē lieljaudas riteņus un ritentiņus, ieskaitot piederumus, mehāniskiem vai mehāniskiem darbiem ar ātrumu no 1,1 līdz 4,4 m / s un 4 vai 16 km / h. Piedziņas riteņi un pneimatiskie riteņi nav iekļauti. Mēs ar prieku atbildēsim uz visiem jautājumiem, kas jums varētu būt par atsevišķiem DIN standartiem. Lūdzu, sazinieties ar mūsu servisa komandu.