Aprīkojuma riteņi ir viegls ritentiņš, kura slodze ir līdz aptuveni 100 kg uz ritentiņu. Šos riteņus galvenokārt izmanto telpās, piemēram, medicīnas nozarē vai ēdnīcās vai rūpnieciskajās virtuvēs. Iekārtas un transporta ierīces, kas aprīkotas ar šiem riteņiem, ietver medicīnisko aprīkojumu, eksponēšanas stendus, uzglabāšanas tvertnes un plāksnes izsmidzinātājus.
Iekārtu riteņu īpašības Aprīkojuma riteņi ir pamanāmi, ņemot vērā to augsto izturību, ja tie ir pakļauti kaitīgām vides ietekmēm. Uzstādot šos riteņus, ierīces un iekārtas var viegli vadīt un manevrēt. Tie nodrošina īpaši gludu braukšanu un zemu rites un rotācijas pretestību. Riteņi ir paredzēti zemiem braukšanas ātrumiem līdz pat 3 km / h. Ir pieejamas dažādas TENTE iekārtu riteņu sērijas, piemēram, 1298, 2198 un 2470 fiksēto riteņu sērija ar lokšņu tērauda korpusu un kniedētas riteņu ass. Grozāmie riteņi aprīkojumam ir izgatavoti arī no tērauda korpusa, un tiem ir pagriežams gultnis ar dubultu ratu. Grozāmos riteņus var piegādāt bez slēdzenēm, ar riteņu slēdzenēm vai ar kopējo slēdzeni. Tie ir pieejami sērijās 1430, 1470, 1670 un 2470. TENTE aprīkojuma riteņu kravnesība ir no 10 kg uz ritentiņu ļoti vieglai iekārtai līdz 100 kg uz ritentiņu. Jaudas ir pārbaudītas saskaņā ar standartiem EN 12528 vai EN 12530.
Novatorisks un mobils ar TENTE Papildus plašajam esošo TENTE produktu klāstam mēs pastāvīgi cenšamies izstrādāt jaunus un novatoriskus mobilitātes risinājumus. Ja jums ir nepieciešams īpaši pielāgots risinājums vai vēlaties saņemt padomus par jebkuriem mūsu iekārtu riteņu aspektiem, lūdzu, sazinieties ar mums - mēs ar prieku jums palīdzēsim jebkādā veidā.