Supratech
50 - 160 kg

Termoplastiskās gumijas riteņi

Basetech
35 - 200 kg

Polipropilēna riteņi

Puretech
40 - 300 kg

Gumijas riteņi

Elastech
80 - 800 kg

Elastīgi gumijas riteņi

Duratech
55 - 7.500 kg

Poliamīda riteņi

Maxtech
40 - 500 kg

Injekcijas veidā lieti poliuretāna riteņi

Novatech
100 - 10.000 kg

Lieti poliuretāna riteņi

Ultratech
500 - 10.000 kg

Lieti poliuretāna riteņi, kas nodrošina augstu veiktspēju

Alpha
70 - 500 kg

Rūpnieciskie riteņi

E-Drive
25 daN

Motorizēti riteņi

Delta
300 - 600 kg

Rūpnieciskie riteņi ērtai manevrēšanai

Delta twin
600 - 750 kg

Divu riteņu rūpnieciskie riteņi lieliskai manevrētspējai

Zeta
300 - 800 kg

Vidēji lieli rūpnieciskie riteņi

Kappa
300 - 3.000 kg

Lielas noslodzes rūpnieciskie riteņi

Omikron
900 - 20.000 kg

Īpaši lielas noslodzes rūpnieciskie riteņi

Radiata
1.200 - 1.500 kg

Trīs dubultriteņu riteņi, kas nodrošina lielisku manevrētspēju ierobežotā telpā.

Kappa flex
360 - 750 kg

Rūpnieciskie riteņi ar atsperēm

Scout
150 - 350 kg

Pašregulējoši riteņi automatizēti vadāmiem transportlīdzekļiem (AGV)

Integral
100 - 150 kg

Medicīniskie vienriteņu riteņi

Integral twin
125 - 250 kg

Medicīniskie divriteņu riteņi

Linea
40 - 150 kg

Augsti funkcionāli riteņi visdažādākajām prasībām un nozarēm

Aviana
100 kg

Vieglie riteņi

Agila
40 - 100 kg

Daudzfunkcionāli riteņi

Stora
60 - 160 kg

Iepirkumu ratiņu riteņi

Mono
30 - 70 kg

Sintētiskie riteņi tīrīšanas, higiēnas un vieglās medicīnas nozarēm

Galea
60 - 100 kg

Sintētiskie riteņu riteņi medicīnas un ēdināšanas nozarei

Levina
60 - 100 kg

Dizaina aparātu riteņi

Anika
40 - 50 kg

Ļoti pielāgojami un biosavoti riteņi mēbeļu rūpniecībai

Lumina
30 - 100 kg

Riteņi mēbeļu pamatkonstrukcijām

Stylea
40 - 100 kg

Mēbeļu riteņi mūžīgam dizainam

Smiles
40 kg

Riteņi draudzīgai atmosfērai

Compacta
10 - 55 kg

Mazo iekārtu riteņi

Glide

Bīdāmie spilventiņi

Reģistrēt


Reģistrēti klienti


Piemirsta parole?


Jauni klienti

Registration