Integral twin
2944UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Medicīnas iestādes |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Integral twin |
| Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni |
| Kravnesība pie 3 km/h | 125 KG |
| Kravnesība pie 4 km/h | 125 KG |
| Statiskā kravnesība | 375 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -25 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 150 mm |
| Kopējais platums | 63 mm |
| Kopējais svars | 1,16 KG |
| Sertifikācija | Pārbaudīts un uzraudzīts ar TsueV S 1⁄4d |
Veiktspēja
| Ruļļa veiktspēja | |
|---|---|
| Kustības troksnis | |
| Nodilums | |
| Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
| Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
|---|---|
| Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis | Precīzijas lodīšu gultnis |
| Krāsa | Pelēki balts (RAL9002), Pelēki balts (RAL9002) |
| Ofsets | 37,5 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 103 mm |
| Grozāms savienojums | 206 mm |
| Kupola diametrs | 61,5 mm |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
|---|---|
| Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Ritenis krāsa | Pelēki balts (RAL9002) |
| Riteņa diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 12 mm |
| Riteņa platums | 12 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija |
|---|---|
| Skrūves diametrs | 32 mm |
| Skrūves garums | 51 mm |
| Skrūve vītnes pozīcija | 7 mm |
| Skrūvju montāžas caurumu daudzums | 4 |